BNI0084

S-BNI SL

Ürün Kodu:

BNI IOL-802-000-Z037-006

Yükleniyor...
Çalışma prensibi
Ses modüllü gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
5
Önceden belirlenmiş renkler
Sarı
beyaz
Yeşil
Mavi
Kırmızı
Turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod
Maksimum hacim
95 dB/m
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ses yüksekliği
Boyut
60 x 60 x 330.5 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf, Çinko kaplamalı, Cu8a, Ni10s, Crr
Çinko döküm
Montaj
M18 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP30
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
5 ms
Proses verileri ÇIKIŞ
3 bytes
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

İnsan Makine Arayüzleri için braketler

Çift uçlu kablo setleri

Mekanik aksesuarlar

Tek uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.