BNI007J
Profinet için ağ blokları
Ürün Kodu:
BNI PNT-508-105-Z031-002
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Arayüz
- Profinet I/O
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- Push-Pull SCRJ, 2-pin
- Bağlantı (COM 2)
- Push-Pull SCRJ, 2-pin
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- Push/Pull, 5-pin
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- Push/Pull, 5-pin
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 2
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Akım toplamı US, sensör
- 16.0 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16.0 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm
- Boyut
- 84.4 x 47 x 185.4 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- IO-Link versiyonu
- 1.1
- Port sınıfı
- Tip A
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306