BNI0076
IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
Ürün Kodu:
BNI IOL-106-S01-K006-C01
durdurulan
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x NPN, Tip 2
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- hayır
- Tek kanal izleme
- evet
- Ek fonksiyon
- Tanımlama 2 bayt
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
- PA, Şeffaf
- Boyut
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...55 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 4.0 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 6 bytes
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306