BNI006T

IO-Link valf arayüzü

Ürün Kodu:

BNI IOL-751-V11-K007

Yükleniyor...
Versiyon
Valf grup konnektörü Güç Aux
Uygulama
SMC VQC 1000/2000/4000
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Kablo uzunluğu L
0.6 m
Çıkış sayısı
16
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Fonksiyon
4 kutuplu bağlantı
Pim 2 üzerinden Aux gücü
Dış gövde malzemesi
PA
Boyut
53 x 61 x 12.5 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP40, soketi takılı
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
3.0 ms
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.