233,97 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
6 Pc.
- Arayüz
- IO-Link 1.0
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 2
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- hayır
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm
- Boyut
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 3.0 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 2 bytes
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306