Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Performans Düzeyi
- e
- Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Maksimum cevap süresi
- 19 ms
- Onay/Uyumluluk
-
Emniyet
cULus
CE
WEEE - Çalışma prensibi
- kontaksız (fotoelektrik)
- Algılama yeteneği
- 30 mm
- Koruyucu alan yüksekliği (Hp)
- 1050 mm
- Aralık
- 19 m
- Bağlantı 1
- Verici: M12x1-erkek, A-kodlu
- Bağlantı 2
- Alıcı: M12x1-erkek, A-kodlu
- Anahtarlama çıkışı
- 2x PNP OSSD
- Boyut
- 32.3 x 1133.2 x 37 mm
- Ortam sıcaklığı
- 0...55 °C
- IP derecesi
- IP65
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, boyalı (sarı RAL 1003)
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620