Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BCC0C3A
BCC M313-0000-10-001-PW3334-050
- Bağlantı
- M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR welding spark resistant Orange, 5 m, Drag chain compatible
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...90 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...90 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC