- Bağlantı
- M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
- Arayüz
- NAMUR
- Kablo
- PUR Mavi, 10 m
- İletkenlerin sayısı
- 2
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -25...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K