- Bağlantı
- M16x0.75-dişi, düz, 8-pin
- Kablo
- PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 8
- İletken kesiti
- 0.25 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...90 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...90 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 5.0 A