- Bağlantı
- M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
- Anahtarlama çıkışı
- Tamamlayıcı
- Kablo
- PUR siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...90 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...90 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP69K