BCC06JL

Mevcut

Çift uçlu kablo setleri

Ürün Kodu:

BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Bağlantı 1
7/8"-dişi, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, dik açılı, 4-pin
Kablo
PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
10.0 A
IP derecesi
IP67, IP68/IP67, IP68
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Ayar yardım / ekipmanı

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.