- Bağlantı 1
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
- Arayüz
- DeviceNet Thin
- Kablo
- PVC Blendajlı Gri, 1 m
- İletkenlerin sayısı
- 4
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K