BCC06WN

Çift uçlu kablo setleri

Ürün Kodu:

BCC M313-M413-3E-300-VX8334-100

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Bağlantı 1
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Gri, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
5...105 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Ayar yardım / ekipmanı

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.