- Bağlantı 1
- M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
- Arayüz
- Ethernet/IP
- Kablo
- TPE Blendajlı deniz mavisi, 8 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -40...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC
- Nominal akım (40 °C)
- 1.5 A
- IP derecesi
- IP67/IP67