112,57 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
1 Pc.
- Bağlantı 1
- Özel konnektör-erkek, Düz
- Bağlantı 2
- Özel konnektör-dişi, Düz
- Kablo
- FEP Kırmızı, 2 m
- Çalışma voltajı Ub
- 4...8 VDC
- IP derecesi
- IP50, konnektör 1;IP40, konnektör 2