Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BCC06Z1
BCC M333-0000-10-000-31X350-000
- Bağlantı
- M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
- Bağlanabilen kontak sayısı
- 3
- Bağlantı kesiti
- 0.14...0.5 mm²
- Kablo tipi montaj
- Vidalı terminaller
- Kablo çapı D
- 3.5...5 mm
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC
- IP derecesi
- IP67
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- Onay/Uyumluluk
- EAC
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421