BPI008T

Bağlantı blokları

Ürün Kodu:

BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT

Yükleniyor...
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (16x)
Sinyal tipi
PNP
Bağlantı (COM 1)
M23x1-erkek, 19-pin
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Maksimum çıkış akımı
4 A
Toplam akım maksimum
8 A
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
IP derecesi
IP67
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Koruyucu kapaklar/ koruyucu muhafaza

Mekanik aksesuarlar

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-23-02-06
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.