67,17 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Tahmini Teslimat tarihi: 3-4 hafta
- Bağlantı 1
- 7/8"-16 UN-dişi, 3-pin
- Bağlantı 2
- 7/8"-16 UN-dişi, 3-pin
- Bağlantı 3
- 7/8"-16 UN-erkek, 3-pin
- Çalışma voltajı Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 9.0 A
- IP derecesi
- IP67
- Ortam sıcaklığı
- -25...80 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cURus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604