BCC0AUF

Y dağıtıcılar

Ürün Kodu:

BCC M414-M415-M415-U2028-020

Yükleniyor...
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.