- Bağlantı 1
- M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
- Bağlantı 3
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Kablo
- TPE Sarı, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...105 °C
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
cULus
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604