BHS0061

S-BES M P

Ürün Kodu:

BHS B265V-PSD15-S04

Yükleniyor...
Boyut
Ø 12 x 56 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
15 mm
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
400 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
Seramik
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...120 °C
Maksimum nominal basınç
500 bar
IP derecesi
IP68
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
Elektrikli aksesuarlar
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.