BES056A

Mevcut

S-BES M P

Ürün Kodu:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

Yükleniyor...
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
500 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, kaplamalı, PTFE
Algılama yüzey malzemesi
Paslanmaz çelik/kaplamalı/PTFE
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Maksimum nominal basınç
60 bar
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Sabit stoplu kelepçe braketi
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.