BVS0061

Sabit Kod Okuyucu

Ürün Kodu:

BVS ID-M1280CF1-L3-000

Yükleniyor...

Ürün Açıklaması

Balluff'un sabit Ident sensörleri barkodları, 2D kodları ve DMC kodlarını hassas ve güvenilir bir şekilde okur. Sisteme kalıcı olarak monte edilirler ve basit kullanımları sayesinde devam eden üretim sırasında kodların özellikle hızlı ve güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlarlar.
Standartlaştırılmış otomasyon ve BT arayüzleri, okunan bilgilerin PLC veya BT sistemlerine aktarılmasını sağlar. Ayrıca, bazı varyantlar IO-Link arayüzüne sahiptir ve size titreşimler veya kod kalitesi gibi ek durum izleme bilgileri sunar. Sonuç olarak: optik tanımlama alanında benzersiz bir çoklu yetenek.

Uygulama
Code analysis
Code reading
Barkodlar
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kodlar
Aztec Code
Veri Matrisi ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR kodu
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Aralık
50...600 mm
Görüş alanı
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Işık tipi
LED
Işık yayıcı aydınlatması
LED white
LED infrared
Arayüz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Döküm, boyalı
Boyut
56 x 56 x 59 mm
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Şerit ışıklar

Nokta ışıkları

Arka plan ışıkları

Koaksiyel ışıklar

Koyu alan ışıkları

Görüntü sensörleri için braketler, SmartCamera'lar için aydınlatmalar

Universal montaj sistemi

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

Optik ürünler: filtreler, ekranlar, lensler, saptırma aynaları, objektifler

ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.3
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.