BSP00W4

Durduruldu

Ön gömülü basınç sensörleri

Ürün Kodu:

BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006

Yükleniyor...

uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.

Alternatif ürün

BSP00ZN

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

Ölçüm aralığı
0 bar...100 mbar
Hassasiyet
%±0.18 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
0.5 bar
Patlama basıncı
1.5 bar
Çalışma voltajı Ub
8...32 VDC
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Proses bağlantısı
1 1/2" Tri Clamp
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Conta malzemesi
yok, kaynaklı
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
-10...125 °C
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman

Çift uçlu kablo setleri

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Tek uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.