BFO002W

S-BFO 18A GD

Ürün Kodu:

BFO 18A-XAC-SMG-30-1

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Versiyon
Ø 6, Standart
Kullanım
Fiber optik taban ünitesi BFB için
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
1 m
Kılıf malzemesi
Silicone, on stainless steel
Aralık
20 mm
Ortam sıcaklığı
-40...150 °C
Aktif yüzey fiberler
Ø 3.0 mm paket
Aktif yüzey fiber düzenlemesi
Segmentli paket
IP derecesi
IP67
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

Temel aksesuarlar

Fiber-tabanlı cihaz

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.