- Versiyon
- Ø 6, 90° optik donanım
- Kullanım
- Fiber optik taban ünitesi BFB için
- Referans taban ünitesi
- BFB M18M-011-P-S4
- Fiber tipi malzeme
- Cam
- Kablo uzunluğu L
- 3 m
- Kılıf malzemesi
- Stainless steel
- Aralık
- 200 mm
- Ortam sıcaklığı
- -20...250 °C
- Aktif yüzey fiberler
- Ø 2.1 mm paket
- Aktif yüzey fiber düzenlemesi
- Homojen paket
- IP derecesi
- IP50
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-06
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103