BVS002A

Durduruldu

Makine görüntü için SmartCamera

Ürün Kodu:

BVS SC-M1280Z00-30-000

Yükleniyor...

durdurulan

Uygulama
Nesne izleme
kod + metin analizi
Nesne doğrulama
Resim çözünürlüğü
1.3 MP(1280 x 1024 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS 1/1.8" monokrom global shutter
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, boyalı
Boyut
62 x 55 x 110 mm
Anahtarlama çıkışı
2x IO konfigüre edilebilir
Arayüz
LAN (Gigabit Ethernet); Profinet / EtherNet/IP; IO-Link
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Ortam sıcaklığı
0...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP67, koruyucu tüple
Teknik döküman

Temel aksesuarlar

Yazılım

Software

Şerit ışıklar

Nokta ışıkları

Arka plan ışıkları

Koaksiyel ışıklar

Koyu alan ışıkları

Çift uçlu kablo setleri

Tek uçlu kablo setleri

Halka ışıklar

Çizgi lazerler

Görüntü sensörleri için braketler, SmartCamera'lar için aydınlatmalar

Reflektörler

T Ayırıcılar

Koruyucu kapaklar/ koruyucu muhafaza

Makine ışığı

Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.3
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.