- Bağlantı 1
- RJ45-erkek, Düz, 8-pin
- Bağlantı 2
- RJ45-erkek, Düz, 8-pin
- Arayüz
- Ethernet/IP
- Kablo
- PUR Blendajlı Yeşil, 1 m
- İletkenlerin sayısı
- 8
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -30...70 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 0.5 A
- IP derecesi
- IP20/IP20