Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Versiyon
- Endüstriyel kamera
- Arayüz
- Gigabit Ethernet, POE
- Lens montajı
- C tipi montaj
- Boyut
- 40 x 40 x 68.7 mm
- Sensör tipi Görüş
- CMOS 1/1.8" renkli global shutter
- Sensör çipi
- Sony IMX265
- Resim çözünürlüğü
- 3.2 MP (2064 x 1544 piksel)
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, toz kaplamalı
- Resim biçimleri
-
BayerRG8
BayerRG12Packed
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
BayerRG12p - Çalışma voltajı Ub
- 11...25 VDC
- Ortam sıcaklığı
- 0...45 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
FCC
EAC
WEEE - IP derecesi
- IP40
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718