Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

BAM0360

Evrensel braketler

Ürün Kodu:

BAM MC-XE-051-D45,0-3

Yükleniyor...
Kullanım
Ø45 mm makine ışığı için
Versiyon
Montaj bağlaması
Malzeme
Çelik Çinko kaplamalı
EPDM
Boyut
16 mm x 62.5 mm x 80 cm
Montaj
Bağlamalar
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

Temel aksesuarlar

Makine ışığı

Evrensel braketler

ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.3
27-27-92-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]