BSP00ZA

S-BSP F

Ürün Kodu:

BSP B120-IV009-P00S2B-S4

Yükleniyor...
Ölçüm aralığı
0...120 bar
Hassasiyet
%±0.5 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
200 bar
Patlama basıncı
300 bar
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Arayüz
IO-Link 1.1
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 4…20 mA/0…10 V
Anahtarlama çıkışı
2x PNP/NPN NO/NC seçilebilir
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Proses bağlantısı
G 1/2" (DIN 3852) yüzey altı
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Conta malzemesi
Fluoroelastomer
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
PE, Yüksek yoğunlukta polietilen
ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
-40...125 °C
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.