BIP001L

S-BIP C

Ürün Kodu:

BIP CD2-T017-04-BP02

Yükleniyor...
Boyut
30 x 18 x 40.5 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Kablo kılıfı
evet
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...17 mm
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Çıkış özelliği
Ayarlanabilir
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±50 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C, Sıcaklık sapması -10… 70 ° C arasında
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cURus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Mekanik aksesuarlar

Ayar yardım / ekipmanı

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.3
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.