BCC0JEN

Çift uçlu kablo setleri

Ürün Kodu:

BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-100

Yükleniyor...
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...60 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC
Nominal akım (40 °C)
1.5 A
IP derecesi
IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.