BES0588

S-BES Q M

Ürün Kodu:

BES Q08MEC-PSC20B-EZ02-519

Yükleniyor...
Boyut
20 x 8 x 8 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
3000 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT, kaplı
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.