BES0587

S-BES Q M

Ürün Kodu:

BES Q08ZC-PSC30B-EZ02-519

Yükleniyor...
Boyut
40 x 8 x 8 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
1000 Hz
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT, kaplı
Bağlantı
Kablo, 2.0 m, TPE
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.