BFB000C
Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
Ürün Kodu:
BFB M18M-011-P-S4
- Seri
- 18M
- Boyut
- Ø 18 x 75 mm
- Arayüz
- 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Ayarlama
- Hassasiyet (Sn)
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Işık tipi
- LED kızılötesi
- Bağlantı
- Konnektör-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, nikel kaplamalı
- Anahtarlama frekansı
- 1000 Hz
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528