BES058L
Endüktif yakınlık anahtarları
Ürün Kodu:
BES M08EH1-NSC60F-S04G
durdurulan
- Boyut
- Ø 8 x 63 mm
- Stil
- M8x1
- Montaj
- gömülü olmayan
- Aralık
- 6 mm
- Anahtarlama çıkışı
- NPN normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 1200 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik
- Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP68
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926