BOD002L

S-BOD 21M

Ürün Kodu:

BOD 21M-LBI05-S4

Yükleniyor...
Seri
21M
Boyut
15 x 51 x 42.5 mm
Arayüz
IO-Link 1.1 Analog, akım 4…20 mA doğrusal yükselen/düşen 2x PNP/NPN NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Işın özelliği
Odak, tipik olarak 400 mm
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
1.5 x 0.5 mm 200 mm'de
Aralık
30...200 mm, ayarlanabilir
Hassasiyet
±1 mm maks. (30...170 mm)
±3 mm maks. (170...200 mm)
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 0.25 mm
Çözünürlük
≤ 10 µm tipik (30...170 mm)
100 µm tipik (170...200 mm)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, boyalı
Alüminyum, Cam, PMMA, siyah
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
IO-Link
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi

Universal montaj sistemi

Tek uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.