BUS006M
Çelik yüzeyli ultrasonik sensörler
Ürün Kodu:
BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
durdurulan
- Stil
- Ø 30 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4404)
- Algılama yüzey malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4404)
- Aralık
- 150...2000 mm
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE - Ortam sıcaklığı
- -20...70 °C
- IP derecesi
- IP68
- Tekrarlama hassasiyeti
- %0.2 FS
- Çalışma voltajı Ub
- 20...30 VDC
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916