BAE010M

Durduruldu

Ekranlar

Ürün Kodu:

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişim isteği

durdurulan

Fonksiyon
Ekran modülü P arayüzü
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Giriş sayısı
1
Maksimum giriş frekansı
1 MHz
Çıkış sayısı
2
Dijital çıkışlar
2x Röle
Enkoder beslemesi
5 V/24 V, maks. 250 mA
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
IP koruma (ön dış gövde)
IP65
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Panel kesimi
43 x 91 mm
Teknik döküman

Profil – konum sensörleri

Profil stili için mıknatıs

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-90
ECLASS 9.1
27-33-02-01
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.