BES05KP

Mevcut

S-BES M MF

Ürün Kodu:

BES M12ME-PSC40A-S04G-W08

Yükleniyor...
Boyut
Ø 12 x 50 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2000 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, PTFE kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Ek özellikler
Faktör 1
Daha geniş sıcaklık aralığı
Kaynak çapağına dirençli dış gövde
Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m)
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Çift uçlu kablo setleri

Sabit stoplu kelepçe braketi
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.