BES05M4

S-BES M EX

Ürün Kodu:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

Yükleniyor...
Boyut
Ø 18 x 57 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
180 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
Paslanmaz çelik
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-10...60 °C
Ex kategorisi
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.