- Seri
- 21M
- Boyut
- 15 x 51 x 42.5 mm
- Arayüz
- 2x PNP/NPN//push-pull NO/NC IO-Link 1.1
- Giriş fonksiyonu
- Sayaç sıfırlama
- Arayüz ayarlama seçeneği
-
Çalışma modu
Anahtarlama noktalarının öğretilmesi
Optik çalışma prensibi
Anahtarlama çıkışı
Anahtarlama fonksiyonu
Gecikme
Zaman fonksiyonu
Sayma fonksiyonu
Frekans konvertörü
Veri saklama etkin/devre dışı
Verici açık/kapalı
Ayarlayıcı etkin/devre dışı
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakın - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör enerjik; arka plan bastırmalı ve cisimden yansımalı sensör; reflektör yansımalı; geçiş ışınlı (verici); geçiş ışınlı (alıcı), ayarlamaya bağlıdır
- Benzersiz optik özellik
- Çok fonksiyonlu
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 50 mm 1 m'de
- Aralık
- Ayarlanabilir
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko, Döküm, boyalı
Alüminyum, Cam, PC - Algılama yüzey malzemesi
- Cam, parlama önleyici
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Dağıtım kapsamı
- Kullanıcı el kitabı
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528