BES05RT

S-BES M HT

Ürün Kodu:

BES M05ED-PSD08B-ES10-T

Yükleniyor...
Boyut
Ø 5 x 27 mm
Stil
M5x0.5
Montaj
flush
Aralık
0.8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
1.5 kHz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4104)
Algılama yüzey malzemesi
Seramik
Bağlantı
Kablo, 10 m, Silikon
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
0...135 °C
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.