BLA000H

S-BL G

Ürün Kodu:

BLA 100D-001-S115

Yükleniyor...
Seri
D
Arayüz
2x Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Işık dizisi
Benzersiz optik özellik
CCD teknolojisi
Işın özelliği
Kolime edilmiş ışık bandı, 105 mm genişlik
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Aralık
0...2 m
Bağlantı 1
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-erkek, 8-pin, A-kodlu
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
UKCA
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.