BOD002M

S-BOD 24K

Ürün Kodu:

BOD 24K-LPI07-S4

Yükleniyor...
Seri
24K
Boyut
50 x 21 x 50 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
1 x 1 mm 100 mm'de
Aralık
50...100 mm
Hassasiyet
±0.5 %
Tekrarlama hassasiyeti
± 50 µm
Çözünürlük
≤ 10 µm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Plastik
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Tek uçlu kablo setleri

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi

Kontrol kabini için güç kaynağı çeşitleri

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.