BFF0002

S-BFF C

Ürün Kodu:

BFF T7048-HA001-D06A2A-S4

Yükleniyor...
Çalışma aralığı
1...150 cm/s sulu ortam
3...300 cm/s yağ
Çalışma voltajı Ub
20...28 VDC
Anahtarlama çıkışı
PNP
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
48 mm
Proses bağlantısı
G 1/2" erkek
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Conta malzemesi
AFM 34
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
1.4305 paslanmaz çelik
ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
-20...80 °C
Maksimum nominal basınç
100 bar
Ortam sıcaklığı
-20...80 °C
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
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ECLASS 9.0
27-20-04-03
ECLASS 9.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.