- Çalışma aralığı
-
1...150 cm/s sulu ortam
3...300 cm/s yağ - Çalışma voltajı Ub
- 20...28 VDC
- Anahtarlama çıkışı
- PNP
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
- 40 mm
- Proses bağlantısı
- NPT 1/2" erkek
- Proses bağlantı malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4571)
- Dış gövde malzemesi
-
Paslanmaz çelik (1.4571)
1.4305 paslanmaz çelik - ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
- -20...80 °C
- Maksimum nominal basınç
- 100 bar
- Ortam sıcaklığı
- -20...80 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ECLASS 8.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 9.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 9.1
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931