BFT001P

S-BFT S

Ürün Kodu:

BFT 6025-HX001-R02A0A-S4

Yükleniyor...
Ölçüm aralığı
-50...150 °C
Ölçüm elementi
Pt1000
Analog çıkış
Analog, direnç
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
25 mm
Proses bağlantısı
G 1/2" erkek
Proses bağlantı malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
Maksimum nominal basınç
50 bar
Ortam sıcaklığı
-40...100 °C
IP derecesi
IP66, IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Tek uçlu kablo setleri

IO-Link sensör/ aktüatör hub'ları

Çift uçlu kablo setleri

Sinyal Çevirici

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.3
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.