BIS01CF

UHF veri taşıyıcıları (860...960 MHz)

Ürün Kodu:

BIS U-104-A0/C0M-HT

Yükleniyor...
Product group
UHF (860...960 MHz)
Çalışma frekansı
866…868 MHz
Boyut
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Hafıza tipi
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
TID hafıza, salt okunur
96 Bit
Anten tipi
Dipol
Montaj
metalde
Geçici depolama sıcaklığı
-20...235 °C 1x700 h
Ortam sıcaklığı
-20...85 °C
Dış gövde malzemesi
Seramik
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.